0

Juego de llamada de emergencia System 55

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2914 03
4010337067900
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.

blanco brillante
EAN 4010337067900
Ref. 2914 03Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.

Accesorios opcionales

Características

  • Módulo de llamada con lámpara de señal LED roja, contacto integrado libre de potencial, timbre conmutable opcionalmente (tono continuo) y la posibilidad de ajustar la luz en intermitente o continua.
  • Pulsador con tirador con cordón tirar de 2,5 m con perilla roja y luz de seguridad en la carcasa del interruptor, apto para montaje en la pared y en el techo.
  • Botón de desactivación con botón de desactivación verde.
  • Fuente de alimentación empotrable de 250 mA.
  • El juegoo de llamada puede ampliarse opcionalmente con una unidad para sala de guardia con un indicador acústico integrado para la señalización acústica de llamadas, un botón de presencia con luz verde, así como un botón amarillo de desactivación del timbre.

Datos técnicos

Fuente de alimentación
Tensión de entrada100 CA hasta 240 V, 50/60 Hz
Corriente de entrada180 mA
Tensión de salida24 V CC
Corriente de salida250 mA
Temperatura ambiente+ 5 °C a + 40 °C
Cordón tirar largo2,5 m
MontajeTomas de conexión

Notas

  • Para la instalación de acuerdo con la norma DIN VDE 0834 utilice un sistema de alimentación ininterrumpida.
  • Para ampliar del juego de llamada de emergencia, los componentes pueden adquirirse por separado.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291403

RFA, 568 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291403

IFC, 27.24 KB

Descarga
Juego de llamada de emergencia de Gira

Instalación, puesta en funcionamiento, manejo; referencia 29141545, 967 KB.

Ref. 2914 .. 0495 88

PDF, 1.01 MB

Descarga
Emergency set

EC Declaration of conformity

Ref. 2914 03

PDF, 824.51 KB

Descarga
Emergency set System 55

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2914 03

PDF, 280.21 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios