0

Kit d'appel d'urgence System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2914 03
327,78
4010337067900
1
34

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337067900
Réf. 2914 03UC 1
327,78 EURSP 34

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Module d'appel avec lampe de signalisation LED rouge, contact libre de potentiel intégré, bruiteur activable au choix (tonalité continue) ainsi que la possibilité de réglage sur lumière clignotante ou lumière permanente.
  • Bouton-poussoir à tirette avec tirette de 2,5 m de long, avec bouton rouge et lampe de tranquillisation dans le boîtier, convient à un montage mural ainsi qu’à un montage sur plafond.
  • Bouton-poussoir d'arrêt avec touche d'arrêt verte.
  • Bloc d'alimentation encastré 250 mA.
  • En option, le set d'appel peut être élargi d'un bloc pour bureau d'infirmières avec transducteur intégré pour signalisation acoustique de l'appel, d'une touche de présence verte avec lampe de présence ainsi que d'une touche d'arrêt jaune du bruiteur.

Caractéristiques techniques

Bloc d'alimentation
Tension d'entréeAC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Courant d’entrée180 mA
Tension de sortieDC 24 V
Courant de sortie250 mA
Température ambiante+ 5 °C à + 40 °C
Longue tirette2,5 m
MontageBoîtiers

Indications

  • Pour une installation selon DIN VDE 0834, utiliser une alimentation en tension sans interruption.
  • Pour l'extension du set d'appel d'urgence, les composants peuvent être achetés individuellement.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 291403

RFA, 568 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 291403

IFC, 27.24 KB

Téléchargement
Set d'appel d'urgence Gira

Installation, mise en service, commande de set d'appel d'urgence Gira Référence 29141622, 675 KB

Réf. 2914 .. 0495 88

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Emergency set

EC Declaration of conformity

Réf. 2914 03

PDF, 824.51 KB

Téléchargement
Emergency set System 55

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2914 03

PDF, 280.21 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias