0

USV für Notrufset

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2918 03
276,03
4010337011767
1/5
34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337011767
Art.-Nr. 2918 03VE 1/5
276,03 EURPS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
  • Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
  • Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last wieder getrennt.
  • Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.

Technische Daten

EingangsspannungDC 24 V
Ausgangsspannung im Akkubetrieb22,8 V ± 10 %
Nennlast im Akkubetrieb130 mA für 1 h
Maximallast
im Akkubetrieb300 mA für 15 min
im Netzbetrieb250 mA
Batterie/Akku
TypUR18500F
UN-Nr.3480
Montagein Gerätedose nach DIN 49073

Hinweise

  • Für Installationen nach DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor.
  • Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).

Lieferumfang

  • Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Akku im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 291803

RFA, 564 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 291803

IFC, 27.05 KB

Download
UPS for emergency set

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2918 03

PDF, 280.84 KB

Download
USV für Notrufset

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2918 03 5987 00

PDF, 223.16 KB

Download
USV für Gira Notrufset

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2918 ..

PDF, 159.09 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank