Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337011767
Cod. art. 2918 03Conf. 1/5
276,03 EURPS 34
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gruppo di continuità per il set chiamata di emergenza Gira.
In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dalla batteria ricaricabile a prova di interruzione.
In caso di un nuovo aumento o di presenza di tensione di ingresso di rete, la batteria ricaricabile viene nuovamente scollegata dal carico.
Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto".
Dati tecnici
Tensione di ingresso
24 V DC
Tensione di uscita nel servizio della modalità ricaricabile
22,8 V ± 10%
Carico nominale nel servizio della modalità ricaricabile
130 mA per 1 h
Carico massimo
Nel servizio della batteria ricaricabile
300 mA per 15 min
Nel servizio da rete
250 mA
Batteria/batteria ricaricabile
Tipo
UR18500F
Nr. UN
3480
Montaggio
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Avvisi
Per installazioni a norma DIN VDE 0834.
La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all’anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste (batterie ricaricabili).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.