0

Bluetooth® wandzender 1-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2461 01
110,50
4010337110712
1
02
zuiver wit glanzend
2461 03
110,50
4010337101598
1
02
zuiver wit mat
2461 27
110,50
4010337101604
1
02
antraciet
2461 28
113,05
4010337101611
1
02
kleur aluminium
2461 26
116,90
4010337101628
1
02
zwart mat
2461 005
116,90
4010337101635
1
02
grijs mat
2461 015
116,90
4010337110729
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337110712
Artikelnr. 2461 01VE 1
EUR 110,50PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337101598
Artikelnr. 2461 03VE 1
EUR 110,50PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337101604
Artikelnr. 2461 27VE 1
EUR 110,50PS 02
antraciet
EAN 4010337101611
Artikelnr. 2461 28VE 1
EUR 113,05PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337101628
Artikelnr. 2461 26VE 1
EUR 116,90PS 02
zwart mat
EAN 4010337101635
Artikelnr. 2461 005VE 1
EUR 116,90PS 02
grijs mat
EAN 4010337110729
Artikelnr. 2461 015VE 1
EUR 116,90PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Configuratie per app of NFC.

Technische gegevens

Radiofrequentie2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocolBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfaceNFC
Bereik
in het vrije veldtot 75 m
in gebouwenca. 10 m
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid0 tot 95% (niet-condenserend)

Let op

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet.

Inhoud

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Bluetooth wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 608.25 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase