0

Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2461 01
4010337110712
1
02
blanco brillante
2461 03
4010337101598
1
02
blanco mate
2461 27
4010337101604
1
02
antracita
2461 28
4010337101611
1
02
color aluminio
2461 26
4010337101628
1
02
negro mate
2461 005
4010337101635
1
02
gris mate
2461 015
4010337110729
1
02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337110712
Ref. 2461 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco brillante
EAN 4010337101598
Ref. 2461 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco mate
EAN 4010337101604
Ref. 2461 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
antracita
EAN 4010337101611
Ref. 2461 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
color aluminio
EAN 4010337101628
Ref. 2461 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
negro mate
EAN 4010337101635
Ref. 2461 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
gris mate
EAN 4010337110729
Ref. 2461 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Configuración por aplicación o NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbricaBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfazNFC
Alcance
Al aire libreHasta 75 m
En edificiosaprox. 10 m
Temperatura ambientede -25 °C a +65 °C
Humedad del airedel 0 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet.

Volumen de entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Bluetooth emisor de pared
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2461 .. 2462 ..

PDF, 608.99 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 251.13 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios