0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
zuiver wit glanzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
zuiver wit mat
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
antraciet
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
kleur aluminium
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
zwart mat
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
grijs mat
2459 015
100,24
4010337090151
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337076223
Artikelnr. 2459 01VE 1
EUR 91,03PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337076179
Artikelnr. 2459 03VE 1
EUR 91,03PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337076186
Artikelnr. 2459 27VE 1
EUR 91,03PS 02
antraciet
EAN 4010337076285
Artikelnr. 2459 28VE 1
EUR 92,62PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337076193
Artikelnr. 2459 26VE 1
EUR 100,24PS 02
zwart mat
EAN 4010337076209
Artikelnr. 2459 005VE 1
EUR 100,24PS 02
grijs mat
EAN 4010337090151
Artikelnr. 2459 015VE 1
EUR 100,24PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
  • Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens

IngangsspanningAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USBDC 5 V
Laadstroom
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤80 mW
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Inbouwdiepte31 mm
Omgevingstemperatuur+5° C tot +35° C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
  • Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

Inhoud

  • USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte71,00 mm
Hoogte71,00 mm
Diepte32,00 mm
Datablad

Bestektekst

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2459 ..

PDF, 615.3 KB

Download
SCHUKO socket outlet, 16 A 250 V~ with increased contact protection (Safety Plus) and USB power supply, 2-gang Type A / type C

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2459 005 2459 01 2459 015 2459 03 2459 26 2459 27 2459 28 2459 70 2459 600

PDF, 214.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase