0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x Type A / type C

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
blanc brillant
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
blanc satiné
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
anthracite
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
teinte alu (laqué)
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
noir mat (laqué)
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
gris mat (laqué)
2459 015
100,24
4010337090151
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337076223
Réf. 2459 01UC 1
91,03 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337076179
Réf. 2459 03UC 1
91,03 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337076186
Réf. 2459 27UC 1
91,03 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337076285
Réf. 2459 28UC 1
92,62 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337076193
Réf. 2459 26UC 1
100,24 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337076209
Réf. 2459 005UC 1
100,24 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337090151
Réf. 2459 015UC 1
100,24 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
  • Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB5 V CC
Courant de charge
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
En attente≤80 mW
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Profondeur de montage31 mm
Température ambiante+5° C à +35° C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
  • Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement.
  • L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Contenu de la livraison

  • Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.

Dimensions

Largeur71,00 mm
Hauteur71,00 mm
Profondeur32,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels (shutter) et alimentation en tension USB 2x

Mode d'emploi.

Réf. 2459 ..

PDF, 620.08 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias