Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C
cremevit blank
2459 01
4010337076223
1
kritvit blank
2459 03
1850436
4010337076179
1
kritvit sidenmatt
2459 27
1850437
4010337076186
1
antracit
2459 28
1850438
4010337076285
1
alufärg (lackerad)
2459 26
1850439
4010337076193
1
svart matt (lackerad)
2459 005
1850440
4010337076209
1
grå matt (lackerad)
2459 015
1850441
4010337090151
1
rostfritt stål (lackerat)
2459 600
4010337076148
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. Upp till två enheter kan laddas samtidigt.
Tekniska data
| Ingångsspänning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-anslutning | 1 x typ A, 1 x typ C |
| Utgångsspänning USB | DC 5 V |
| Laddström |
| USB A | max. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Standby | ≤ 80 mW |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Inbyggnadsdjup | 31 mm |
| Omgivningstemperatur | +5° C till +35° C |
Anmärkning
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. En djup apparatdosa rekommenderas.
Leveransen innehåller
USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.
Mått
| Bredd | 71,00 mm |
| Höjd | 71,00 mm |
| Djup | 32,00 mm |
Schuko-uttag 16 A 250 V~ med integrerat, utökat beröringsskydd (shutter) och USB-spänningsförsörjning knappars
Bruksanvisning.
Art.nr 2459 ..
PDF, 614.73 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen