Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
crème wit glanzend
EAN 4010337060420
Artikelnr. 2422 01VE 1
EUR 103,84PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337060437
Artikelnr. 2422 03VE 1
EUR 103,84PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337060451
Artikelnr. 2422 27VE 1
EUR 103,84PS 02
antraciet
EAN 4010337060468
Artikelnr. 2422 28VE 1
EUR 106,72PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337060444
Artikelnr. 2422 26VE 1
EUR 111,00PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037095
Artikelnr. 2422 005VE 1
EUR 111,00PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337084648
Artikelnr. 2422 015VE 1
EUR 111,00PS 02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.
Technische gegevens
Radiofrequentie
868,3 MHz
Bereik
in het vrije veld
tot 300 m
in gebouwen
ca. 30 m
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid
0 tot 95% (niet-condenserend)
Let op
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.
Inhoud
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.