0

Trasmettitore a parete radio EnOcean 2 moduli System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2422 01
103,84
4010337060420
1
02
bianco puro brillante
2422 03
103,84
4010337060437
1
02
bianco puro satinato
2422 27
103,84
4010337060451
1
02
antracite
2422 28
106,72
4010337060468
1
02
color alluminio
2422 26
111,00
4010337060444
1
02
nero opaco
2422 005
111,00
4010337037095
1
02
grigio opaco
2422 015
111,00
4010337084648
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337060420
Cod. art. 2422 01Conf. 1
103,84 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337060437
Cod. art. 2422 03Conf. 1
103,84 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337060451
Cod. art. 2422 27Conf. 1
103,84 EURPS 02
antracite
EAN 4010337060468
Cod. art. 2422 28Conf. 1
106,72 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337060444
Cod. art. 2422 26Conf. 1
111,00 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337037095
Cod. art. 2422 005Conf. 1
111,00 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337084648
Cod. art. 2422 015Conf. 1
111,00 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
  • Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata
in campo liberofino a 300 m
all'interno di edificicirca 30 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

Contenuto della dotazione

  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

EnOcean wireless wall transmitter

Operating instructions.

Cod. art. 2421 .. 2422 ..

PDF, 620.49 KB

Download
EnOcean wireless wall transmitter, 2-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2422 005 2422 01 2422 015 2422 03 2422 26 2422 27 2422 28

PDF, 223.36 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale