Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
blanc crème brillant
EAN 4010337060420
Réf. 2422 01UC 1
103,84 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337060437
Réf. 2422 03UC 1
103,84 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337060451
Réf. 2422 27UC 1
103,84 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337060468
Réf. 2422 28UC 1
106,72 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337060444
Réf. 2422 26UC 1
111,00 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337037095
Réf. 2422 005UC 1
111,00 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337084648
Réf. 2422 015UC 1
111,00 EURSP 02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio
868,3 MHz
Portée
en champ libre
jusqu'à 300 m
dans des bâtiments
env. 30 m
Température ambiante
-25°C à +65°C
Humidité de l'air
0 à 95 % (sans condensation)
Indications
Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.
Contenu de la livraison
L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.