Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
crème wit glanzend
EAN 4010337463825
Artikelnr. 2421 01VE 1
EUR 100,72PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337463832
Artikelnr. 2421 03VE 1
EUR 100,72PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337463849
Artikelnr. 2421 27VE 1
EUR 100,72PS 02
antraciet
EAN 4010337463856
Artikelnr. 2421 28VE 1
EUR 103,56PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337463870
Artikelnr. 2421 26VE 1
EUR 107,89PS 02
zwart mat
EAN 4010337037088
Artikelnr. 2421 005VE 1
EUR 107,89PS 02
grijs mat
EAN 4010337084136
Artikelnr. 2421 015VE 1
EUR 107,89PS 02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.
Technische gegevens
Radiofrequentie
868,3 MHz
Bereik
in het vrije veld
tot 300 m
in gebouwen
ca. 30 m
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid
0 tot 95% (niet-condenserend)
Let op
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.
Inhoud
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.