Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337463825
Art.-Nr. 2421 01VE 1
104,55 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337463832
Art.-Nr. 2421 03VE 1
104,55 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337463849
Art.-Nr. 2421 27VE 1
104,55 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337463856
Art.-Nr. 2421 28VE 1
107,50 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337463870
Art.-Nr. 2421 26VE 1
111,99 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037088
Art.-Nr. 2421 005VE 1
111,99 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337084136
Art.-Nr. 2421 015VE 1
111,99 EURPS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.
Technische Daten
Funkfrequenz
868,3 MHz
Reichweite
im Freifeld
bis 300 m
in Gebäuden
ca. 30 m
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit
0 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise
Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Lieferumfang
Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.