0

Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 1x System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2421 03
4010337463832
1
czysta biel matowa
2421 27
4010337463849
1
czarny matowy
2421 005
4010337037088
1
szary matowy
2421 015
4010337084136
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337463832
Nr artykułu 2421 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337463849
Nr artykułu 2421 27Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337037088
Nr artykułu 2421 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337084136
Nr artykułu 2421 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Zasięg
na zewnątrzdo 300 m
w budynkachok. 30 m
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

EnOcean wireless wall transmitter

Operating instructions.

Nr artykułu 2421 .. 2422 ..

PDF, 620.49 KB

Do pobrania
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych