0

EnOcean trådløs veggsender enkel System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2421 01
4010337463825
1
renhvit glans
2421 03
4010337463832
1
renhvit silkematt
2421 27
4010337463849
1
antrasitt
2421 28
4010337463856
1
aluminiumsfarget
2421 26
4010337463870
1
svart matt
2421 005
4010337037088
1
grå matt
2421 015
4010337084136
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337463825
Art.nr. 2421 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337463832
Art.nr. 2421 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337463849
Art.nr. 2421 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337463856
Art.nr. 2421 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337463870
Art.nr. 2421 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037088
Art.nr. 2421 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337084136
Art.nr. 2421 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Radiofrekvens868,3 MHz
Rekkevidde
i åpent områdeopptil 300 m
i bygningerca. 30 m
Omgivelsestemperatur-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveransens innhold

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Datablad

Programvare

EnOcean trådløs veggsender

Bruksanvisning.

Art.nr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.18 KB

Nedlasting
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase