0

Trasmettitore a parete radio EnOcean 1 modulo System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2421 01
104,55
4010337463825
1
02
bianco puro brillante
2421 03
104,55
4010337463832
1
02
bianco puro satinato
2421 27
104,55
4010337463849
1
02
antracite
2421 28
107,50
4010337463856
1
02
color alluminio (verniciato)
2421 26
111,99
4010337463870
1
02
nero opaco (verniciato)
2421 005
111,99
4010337037088
1
02
grigio opaco (verniciato)
2421 015
111,99
4010337084136
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337463825
Cod. art. 2421 01Conf. 1
104,55 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337463832
Cod. art. 2421 03Conf. 1
104,55 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337463849
Cod. art. 2421 27Conf. 1
104,55 EURPS 02
antracite
EAN 4010337463856
Cod. art. 2421 28Conf. 1
107,50 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337463870
Cod. art. 2421 26Conf. 1
111,99 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037088
Cod. art. 2421 005Conf. 1
111,99 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337084136
Cod. art. 2421 015Conf. 1
111,99 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
  • Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata
in campo liberofino a 300 m
all'interno di edificicirca 30 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.

Contenuto della dotazione

  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

EnOcean wireless wall transmitter

Operating instructions.

Cod. art. 2421 .. 2422 ..

PDF, 620.49 KB

Download
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale