0

Sensotec led met afstandsbediening

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2368 01
268,50
4010337014423
1
02
zuiver wit glanzend
2368 03
268,50
4010337014430
1
02
zuiver wit mat
2368 27
268,50
4010337014454
1
02
antraciet
2368 28
273,03
4010337014461
1
02
kleur aluminium
2368 26
276,05
4010337014447
1
02
zwart mat
2368 005
276,05
4010337037712
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337014423
Artikelnr. 2368 01VE 1
EUR 268,50PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337014430
Artikelnr. 2368 03VE 1
EUR 268,50PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337014454
Artikelnr. 2368 27VE 1
EUR 268,50PS 02
antraciet
EAN 4010337014461
Artikelnr. 2368 28VE 1
EUR 273,03PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337014447
Artikelnr. 2368 26VE 1
EUR 276,05PS 02
zwart mat
EAN 4010337037712
Artikelnr. 2368 005VE 1
EUR 276,05PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec led is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatieverlichting in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Een beweging dichtbij schakelt bijvoorbeeld de ruimteverlichting in.
  • Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatieverlichting instelbaar.

Technische gegevens

VoedingAC 230/240 V~
Netfrequentie50/60 Hz
Omgevingstemperatuur0 °C tot 50 °C
Montagehoogte1,10 m
Detectiebereik naar voren
Dichtbijca. 5 cm
verafca. 6 m
Bereik naar beide zijden
verafca. 2 m
Lichtsterkte10 tot 1000 lux
Nalooptijd1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
Eendradig1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
Gloeilampen400 W
HV-halogeen400 W
Tronic-trafo400 W
Ledlampen100 W
Batterij
TypeCR 2025, 3 V
UN-nummer3091

Let op

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Sensotec LED

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase