0

Sensotec LED med fjärrkontroll

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2368 01
4010337014423
1
kritvit blank
2368 03
4010337014430
1
kritvit sidenmatt
2368 27
4010337014454
1
antracit
2368 28
4010337014461
1
alufärg
2368 26
4010337014447
1
svart matt
2368 005
4010337037712
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337014423
Art.nr 2368 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337014430
Art.nr 2368 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337014454
Art.nr 2368 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337014461
Art.nr 2368 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337014447
Art.nr 2368 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037712
Art.nr 2368 005VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec LED är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder LED-orienteringsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder t.ex. rumsbelysningen.
  • LED-orienteringsbelysningens inkopplingsljusstyrka kan ställas in.

Tekniska data

SpänningsförsörjningAC 230/240 V~
Nätfrekvens50/60 Hz
Omgivningstemperatur0 °C till 50 °C
Monteringshöjd1,10 m
Övervakningsområde framåt
Närområdeca 5 cm
Fjärrområdeca 6 m
Räckvidd åt sidorna
Fjärrområdeca 2 m
Ljusstyrka10 till 1000 lx
Eftersläpningstid1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
Entråds1,5 till 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
Glödlampor400 W
HV-halogen400 W
Tronic-transformator400 W
LED-lampor100 W
Batteri
TypCR 2025, 3 V
UN-nr3091

Anmärkning

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Sensotec LED

Bruksanvisning.

Art.nr 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.84 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen