0

Sensotec LED avec télécommande

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2368 01
268,50
4010337014423
1
02
blanc brillant
2368 03
268,50
4010337014430
1
02
blanc satiné
2368 27
268,50
4010337014454
1
02
anthracite
2368 28
273,03
4010337014461
1
02
teinte alu
2368 26
276,05
4010337014447
1
02
noir mat
2368 005
276,05
4010337037712
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337014423
Réf. 2368 01UC 1
268,50 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337014430
Réf. 2368 03UC 1
268,50 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337014454
Réf. 2368 27UC 1
268,50 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337014461
Réf. 2368 28UC 1
273,03 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337014447
Réf. 2368 26UC 1
276,05 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337037712
Réf. 2368 005UC 1
276,05 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble.

Caractéristiques

  • La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
  • La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
  • Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
  • Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
  • Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
  • Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
  • Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
  • La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
  • Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
  • Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
  • Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance.
  • Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension230/240 V~ CA
Fréquence du réseau50/60 Hz
Température ambiante0°C à 50°C
Hauteur de montage1,10 m
Zone de détection avant
Zone procheenv. 5 cm
Zone lointaineenv. 6 m
Portée de chaque côté
Zone lointaineenv. 2 m
Luminosité10 à 1000 lx
Délai de temporisation1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
Fil rigidede 1,5 à 2,5 mm²
fil souple avec emboutde 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence400 W
Halogène HT400 W
Transformateur électronique400 W
Lampes LED100 W
Batterie
TypeCR 2025, 3 V
N° UN3091

Indications

  • Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.

Liens supplémentaires

Gira Sensotec et Sensotec LED
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Sensotec LED

Mode d'emploi.

Réf. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.34 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias