0

Sensotec LED med fjernkontroll

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2368 01
4010337014423
1
renhvit glans
2368 03
1400782
4010337014430
1
renhvit silkematt
2368 27
1400778
4010337014454
1
antrasitt
2368 28
1400780
4010337014461
1
aluminiumsfarget
2368 26
1400781
4010337014447
1
svart matt
2368 005
1400783
4010337037712
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337014423
Art.nr. 2368 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337014430
Art.nr. 2368 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337014454
Art.nr. 2368 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337014461
Art.nr. 2368 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337014447
Art.nr. 2368 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037712
Art.nr. 2368 005VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
  • Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningAC 230/240 V~
Nettfrekvens50/60 Hz
Omgivelsestemperatur0 °C til 50 °C
Monteringshøyde1,10 m
Registreringsområde forover
Nærfeltca. 5 cm
Fjernfeltca. 6 m
Rekkevidde på hver side
Fjernfeltca. 2 m
Lysstyrke10 til 1000 lx
Etterløpstid1 s til 60 min
Tilkobling skruklemmer
entråds1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse1,5 til 2,5 mm²
Tilkoblingseffekt
Glødelamper400 W
HV-halogenlamper400 W
Tronic-trafo400 W
LED-lamper100 W
Batteri
TypeCR 2025, 3 V
UN-nr.3091

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.

Ytterligere koblinger

Gira Sensotec og Sensotec LED
Mer

Datablad

Programvare

Sensotec LED

Bruksanvisning.

Art.nr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.84 MB

Nedlasting
Sensotec LED

Operating instructions.

Art.nr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase