Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A / Type A
zwart
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Afdekkingen
Kenmerken
Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A. Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.
Technische gegevens
| Laadstroom | max. 3 A |
| Nominale spanning |
| primair | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| secundair | 5 V (± 5%) |
| Stand-by | ≤ 0,15W |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
| Rendement | ≥ 75% |
| Conform de norm | DIN EN 60950-1/A2 |
Inhoud
USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 235900
RFA, 440 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 235900
IFC, 14.71 KB
Basiselement USB-voeding 2-voudig
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.19 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2359 00
PDF, 196.92 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase