0

Modulo alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo A

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
nero
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

nero
EAN 4010337084655
Cod. art. 2359 00Conf. 1/5
72,69 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A.
  • Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

Dati tecnici

Corrente di caricamax 3 A
Tensione nominale
Primario100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario5 V (± 5%)
Stand-by≤ 0,15 W
Profondità di montaggio32 mm
Temperatura ambienteda +10 °C a +40 °C
Rendimento≥ 75%
Conforme alla normaDIN EN 60950-1/A2

Contenuto della dotazione

  • Il cavo USB tipo A non è in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 235900

RFA, 440 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 235900

IFC, 14.71 KB

Download
Insert for USB power supply, 2-gang

Operating instructions.

Cod. art. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 534.36 KB

Download
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2359 00

PDF, 196.92 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale