Insats USB-spänningsförsörjning 2vägs Typ A/typ A
svart
2359 00
1851134
4010337084655
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Täckplattor
Egenskaper
Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A. Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.
Tekniska data
| Laddström | max. 3 A |
| Märkspänning |
| primär | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| sekundär | 5 V (± 5 %) |
| Standby | ≤ 0,15 W |
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Omgivningstemperatur | +10 °C till +40 °C |
| Verkningsgrad | ≥ 75 % |
| Uppfyller standard | DIN EN 60950-1/A2 |
Leveransen innehåller
USB-kabel typ A ingår inte i leveransomfånget.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 235900
IFC, 14.71 KB
Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions.
Art.nr 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 534.36 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A
EC Declaration of conformity
Art.nr 2359 00
PDF, 196.92 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen