0

Innsats USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type A

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
svart
2359 00
6630107
4010337084655
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

svart
EAN 4010337084655
Art.nr. 2359 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A.
  • Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske spesifikasjoner

Ladestrømmaks. 3 A
Nominell spenning
primærAC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundær5 V (± 5%)
Standbymodus≤ 0,15 W
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur+10 °C til +40 °C
Virkningsgrad≥ 75 %
NormkonformDIN EN 60950-1/A2

Leveransens innhold

  • USB-kabel type A følger ikke med ved levering.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 235900

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 235900

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535 KB

Nedlasting
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2359 00

PDF, 196.92 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase