Mecanismo de alimentación électrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo A negro
2359 00
4010337084655
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Cubiertas
Características Características Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A. Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares. Datos técnicos Corriente de carga máx. 3 A Tensión nominal primaria CA 100 - 240 V, 50/60 Hz secundaria 5 V (± 5%) Stand by ≤ 0,15 W Profundidad de instalación 32 mm Temperatura ambiente de +10 °C a +40 °C Eficiencia ≥ 75% Conformidad con las normas DIN EN 60950-1/A2
Volumen de entrega El cable USB tipo A no está incluido en el volumen de suministro.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Mecanismo de alimentación de tensión USB, doble Instrucciones de manejo.
Ref. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.43 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A EC Declaration of conformity
Ref. 2359 00
PDF, 196.92 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios