0

Thermostaat met drukcontactinterface 4-voudig voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2100 01
359,86
4010337048022
1
06
zuiver wit glanzend
2100 03
359,86
4010337048039
1
06
zuiver wit mat
2100 27
359,86
4010337048060
1
06
antraciet
2100 28
362,55
4010337048077
1
06
kleur aluminium
2100 26
366,91
4010337048053
1
06
zwart mat
2100 005
366,91
4010337037255
1
06
grijs mat
2100 015
366,91
4010337083016
1
06
edelstaal
2100 600
374,58
4010337021520
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337048022
Artikelnr. 2100 01VE 1
EUR 359,86PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337048039
Artikelnr. 2100 03VE 1
EUR 359,86PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337048060
Artikelnr. 2100 27VE 1
EUR 359,86PS 06
antraciet
EAN 4010337048077
Artikelnr. 2100 28VE 1
EUR 362,55PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337048053
Artikelnr. 2100 26VE 1
EUR 366,91PS 06
zwart mat
EAN 4010337037255
Artikelnr. 2100 005VE 1
EUR 366,91PS 06
grijs mat
EAN 4010337083016
Artikelnr. 2100 015VE 1
EUR 366,91PS 06
edelstaal
EAN 4010337021520
Artikelnr. 2100 600VE 1
EUR 374,58PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De thermostaat inbouw en de objectregelaar verenigen de functies van een busaankoppelaar voor KNX, een ruimtetemperatuurregelaar met specificatie streefwaarde en een binaire ingang.

Kenmerken

  • Op de binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden aangesloten.
  • Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van een externe sensor voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Twee ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden geparametriseerd.
  • De regelaarfunctie is bedoeld voor ruimtetemperatuurregeling. De regelaar detecteert met een interne of externe temperatuurvoeler de huidige ruimtetemperatuur en verwerkt deze met een instelbare streeftemperatuur tot een regelwaarde. Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een continu regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.

Regelaar

  • 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
  • Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
  • Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
  • Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
  • Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
  • Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).
  • Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling voor grote ruimten).

Ingangen

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.
  • Functie temperatuurvoeler: Een kanaal van de drukcontactinterface kan als externe temperatuurvoeler voor de ruimtetemperatuurregelaar worden gebruikt.

Uitgangen

  • Onafhankelijk schakelen van de max. twee uitgangen.
  • Met de instelwiel wordt de streeftemperatuur verschoven.
  • Een aanwezigheidstoets is bedoeld om te schakelen tussen de comfortstand en stand-bymodus.
  • De huidige toestanden worden op de thermostaat met leds weergegeven.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Kabellengte
In- en uitgangenmax. 5 m
Temperatuurvoelermax. 50 m
Inbouwdiepte23 mm

Let op

  • Er is geen aparte busaankoppelaar nodig.
  • Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Thermostaat

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2100 ..

PDF, 1.16 MB

Download
Thermostaat met drukcontactinterface viervoudig

Productdatabank vanaf ETS2, 150 kbyte.

Artikelnr. 2100 ..

VD2, 149.7 KB

Download
Thermostaat met drukcontactinterface viervoudig

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 172 kbyte.

Artikelnr. 2100 ..

VD4, 171.46 KB

Download
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 281.34 KB

Download
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 197.53 KB

Download
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Artikelnr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase