0

Regolatore continuo con interfaccia pulsanti 4 canali per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2100 01
359,86
4010337048022
1
06
bianco puro brillante
2100 03
359,86
4010337048039
1
06
bianco puro satinato
2100 27
359,86
4010337048060
1
06
antracite
2100 28
362,55
4010337048077
1
06
color alluminio
2100 26
366,91
4010337048053
1
06
nero opaco
2100 005
366,91
4010337037255
1
06
grigio opaco
2100 015
366,91
4010337083016
1
06
acciaio inox
2100 600
374,58
4010337021520
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337048022
Cod. art. 2100 01Conf. 1
359,86 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337048039
Cod. art. 2100 03Conf. 1
359,86 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337048060
Cod. art. 2100 27Conf. 1
359,86 EURPS 06
antracite
EAN 4010337048077
Cod. art. 2100 28Conf. 1
362,55 EURPS 06
color alluminio
EAN 4010337048053
Cod. art. 2100 26Conf. 1
366,91 EURPS 06
nero opaco
EAN 4010337037255
Cod. art. 2100 005Conf. 1
366,91 EURPS 06
grigio opaco
EAN 4010337083016
Cod. art. 2100 015Conf. 1
366,91 EURPS 06
acciaio inox
EAN 4010337021520
Cod. art. 2100 600Conf. 1
374,58 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

I regolatori continui da incasso ed i regolatori ambiente abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario.

Caratteristiche

  • Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero.
  • L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento.
  • Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA).
  • La funzione di regolazione permette di regolazione della temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con una temperatura nominale impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
  • Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.
  • Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente.

Uscite

  • Commutazione indipendente di max. due uscite.
  • Con la manopola si modifica la temperatura nominale.
  • Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by.
  • Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Lunghezza del cavo
Ingressi e uscitemax 5 m
Sensore di temperaturamax 50 m
Profondità di montaggio23 mm

Avvisi

  • Un accoppiatore bus a parte non è necessario.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Regolatore continuo

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Download
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 281.34 KB

Download
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 197.53 KB

Download
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Cod. art. 2100 ..

VD2, 299.89 KB

Download
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Cod. art. 2100 ..

VD4, 300.39 KB

Download
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Cod. art. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale