0

Konstantreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2100 01
4010337048022
1
kritvit blank
2100 03
4010337048039
1
kritvit sidenmatt
2100 27
4010337048060
1
antracit
2100 28
4010337048077
1
alufärg
2100 26
4010337048053
1
svart matt
2100 005
4010337037255
1
grå matt
2100 015
4010337083016
1
rostfritt stål
2100 600
4010337021520
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337048022
Art.nr 2100 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337048039
Art.nr 2100 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337048060
Art.nr 2100 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337048077
Art.nr 2100 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337048053
Art.nr 2100 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037255
Art.nr 2100 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337083016
Art.nr 2100 015VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337021520
Art.nr 2100 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

De infällda konstantreglerarna och objektreglerarna förenar funktionerna hos en busskopplare för KNX, en rumstermostat med föreskrivet börvärde och en binäringång.

Egenskaper

  • Fyra potentialfria kontakter kan anslutas till binäringången.
  • Ingång 1 kan användas för anslutning av en fjärrgivare för temperaturmätning i golvet.
  • Två ingångar kan parametreras som utgångar (max. 0,8 mA).
  • Reglerfunktionen används för rumstemperaturreglering. Termostaten mäter rumstemperaturen via en intern resp. extern temperaturgivare och beräknar en reglerstorhet baserat på det inställbara temperaturbörvärdet. Både ställdon med kontinuerlig och kopplande ställsignal kan aktiveras.

Reglage

  • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift).
  • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
  • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
  • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
  • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
  • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).
  • Temperaturmätning via en intern och/eller extern givare (medelvärde beräknas för stora rum).

Ingångar

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.
  • Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion.
  • Funktion temperaturgivare: En kanal i tryckknappsgränssnittet kan användas som extern temperaturgivare för rumstermostaten.

Utgångar

  • Oberoende koppling av de max. två utgångarna.
  • Temperaturbörvärdet förskjuts med inställningsvredet.
  • En närvaroknapp används för omkoppling mellan komfort- och standby-drift.
  • De aktuella förhållandena visas på konstantreglaget med LED-lampor.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Ledningslängd
In- och utgångarmax. 5 m
Temperaturgivaremax. 50 m
Inbyggnadsdjup23 mm

Anmärkning

  • Det behövs ingen separat busskopplare.
  • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
Datablad

Anbudsunderlag

Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 281.34 KB

Ladda ner
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 197.53 KB

Ladda ner
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Art.nr 2100 ..

VD2, 299.89 KB

Ladda ner
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Art.nr 2100 ..

VD4, 300.39 KB

Ladda ner
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Art.nr 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Ladda ner
Continuous-action regulator

Operating instructions.

Art.nr 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen