0

Régulateur continu avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2100 01
359,86
4010337048022
1
06
blanc brillant
2100 03
359,86
4010337048039
1
06
blanc satiné
2100 27
359,86
4010337048060
1
06
anthracite
2100 28
362,55
4010337048077
1
06
teinte alu
2100 26
366,91
4010337048053
1
06
noir mat
2100 005
366,91
4010337037255
1
06
gris mat
2100 015
366,91
4010337083016
1
06
acier inoxydable
2100 600
374,58
4010337021520
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337048022
Réf. 2100 01UC 1
359,86 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337048039
Réf. 2100 03UC 1
359,86 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337048060
Réf. 2100 27UC 1
359,86 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337048077
Réf. 2100 28UC 1
362,55 EURSP 06
teinte alu
EAN 4010337048053
Réf. 2100 26UC 1
366,91 EURSP 06
noir mat
EAN 4010337037255
Réf. 2100 005UC 1
366,91 EURSP 06
gris mat
EAN 4010337083016
Réf. 2100 015UC 1
366,91 EURSP 06
acier inoxydable
EAN 4010337021520
Réf. 2100 600UC 1
374,58 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Le régulateur continu encastré et les régulateurs de bâtiment combinent les fonctions d'un coupleur de bus pour KNX, d'un thermostat d'ambiance avec réglage de la valeur de consigne et d'une entrée binaire.

Caractéristiques

  • Quatre contacts libres de potentiel peuvent être raccordés à l'entrée binaire.
  • L'entrée 1 peut être utilisée pour le branchement d'un capteur externe pour la mesure de température dans le plancher.
  • Deux entrées peuvent être paramétrées pour faire fonction de sortie (max. 0,8 mA).
  • La fonction de régulation sert à régler la température ambiante. Le régulateur saisit la température ambiante momentanée à l’aide d’un capteur de température interne ou externe et transforme celle-ci en une grandeur réglante sur la base de la température de consigne réglable. Des servomoteurs peuvent ainsi être commandés à l'aide d'un signal de commande continu ou encore avec un signal de commande tout ou rien.

régulateur

  • 5 modes de fonctionnement: confort, veille, nuit, protection contre le gel/chaleur et verrouillage du régulateur (p. ex. mode de point de rosée).
  • Fonctions de chauffage/refroidissement: chauffer, refroidir, chauffer et refroidir, chauffage de base et d'appoint, refroidissement de base et d'appoint.
  • Paramètres de réglage prédéfinis pour radiateurs et refroidisseurs courants.
  • Régulateur désactivable (fonctionnement de point de rosée) ou verrouillage possible du régulateur ou de la commande du régulateur.
  • Fonction de protection de vanne (la vanne est ouverte de manière cyclique toutes les 24 heures).
  • Types de régulation: Régulation PI continue, régulation PI tout ou rien (modulation d'impulsion en largeur) et régulation tout ou rien à 2 points (marche/arrêt).
  • Mesure de la température via capteur interne et/ou externe (calcul de valeur moyenne pour grands locaux).

Entrées

  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
  • Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
  • Limitation du débit de télégramme.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité : commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store : Commande réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire de scénario d'éclairage : flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec/sans fonction de mémorisation.
  • Fonction capteur de température: un canal de l'interface de bouton-poussoir peut être utilisé comme capteur de température externe pour le régulateur de température ambiante.

Sorties

  • Commutation indépendante des max. deux sorties.
  • La molette de réglage permet de décaler la temperature de consigne.
  • Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
  • Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Température ambiante-5°C à +45°C
Longueur de câble
Entrées et sorties5 m max.
Capteur de températuremax. 50 m
Profondeur de montage23 mm

Indications

  • Aucun coupleur de bus séparé n'est nécessaire.
  • Lors du raccordement des entrées externes, il est recommandé d'utiliser un boîtier à bornes d'interrupteur.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Régleur continu

Manuel d’utilisation.

Réf. 2100 ..

PDF, 1.18 MB

Téléchargement
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 281.34 KB

Téléchargement
Continuous controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2100 005 2100 01 2100 015 2100 03 2100 26 2100 27 2100 28 2100 112 2100 600

PDF, 197.53 KB

Téléchargement
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Réf. 2100 ..

VD2, 299.89 KB

Téléchargement
Continuous regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Réf. 2100 ..

VD4, 300.39 KB

Téléchargement
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Réf. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias