0

Deurstation 3-voudig TX_44

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1261 66
357,03
4010337261667
1
18
antraciet (gelakt)
1261 67
367,44
4010337261674
1
18
kleur aluminium (gelakt)
1261 65
367,44
4010337261650
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337261667
Artikelnr. 1261 66VE 1
EUR 357,03PS 18
antraciet (gelakt)
EAN 4010337261674
Artikelnr. 1261 67VE 1
EUR 367,44PS 18
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337261650
Artikelnr. 1261 65VE 1
EUR 367,44PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen, info-module, kleurencamera, Keyless In.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Weerbestendige luidspreker.
  • Hoogwaardige elektretmicrofoon.
  • Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
  • Bevestigingstoon bij belknopbediening.
  • Spraakvolume instelbaar.
  • Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
  • Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
  • Binaire ingang voor het aansluiten van een potentiaalvrij drukcontact (maakcontact) als belknop.
  • Belknop 3-voudig

Technische gegevens

Voedingvia 2-draads bus
Aansluitingen busaankoppelaar
2-draads bus2x schroefklem
aanvullende voeding2x schroefklem
Binaire ingang2x schroefklem
Verbindingskabel2x connectorstrook
Video1x connectorstrook
Aansluitingen luidspreker-basiselement
Verbindingskabel2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermeringssoortIP44
Inbouwdiepte30 mm
Afmetingen
NaambordjesB 62 x H 18 mm

Let op

  • Gebruik de belknopafdekking voor oproepknop 3-voudig wanneer slechts twee oproepknoppen nodig zijn.

Meer links

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.

Meer

Gira Academie - de nieuwe vorm van leren.
Cursusprogramma's over Gira systemen vinden elektriciens op de website www.akademie.gira.de. Onder andere staat daarbij een cursus over het Gira deurcommunicatiesysteem.

Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 126166

RFA, 400 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 126166

IFC, 53.37 KB

Download
Deurstation inbouw met belknop

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1260 .. 1261 .. 1271 .. 1272 ..

PDF, 72.17 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Door station, 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1261 65 1261 66 1261 67

PDF, 280.32 KB

Download
Door station, 3-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1261 65 1261 66 1261 67

PDF, 151.1 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase