0

DCS-installatieprofiel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
1274 00
47,98
4010337274001
1
18
2-voudig
1275 00
73,00
4010337275008
1
18
3-voudig
1276 00
101,97
4010337276005
1
18
4-voudig
1277 00
122,79
4010337277002
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

1-voudig
EAN 4010337274001
Artikelnr. 1274 00VE 1
EUR 47,98PS 18
2-voudig
EAN 4010337275008
Artikelnr. 1275 00VE 1
EUR 73,00PS 18
3-voudig
EAN 4010337276005
Artikelnr. 1276 00VE 1
EUR 101,97PS 18
4-voudig
EAN 4010337277002
Artikelnr. 1277 00VE 1
EUR 122,79PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Aluminium bevestigingsprofiel voor klantspecifieke integratie van inbouwcomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem in brievenbusinstallaties, frontplaten en deurinbouwsystemen van bijvoorbeeld JU-Metallwaren, Normbau.

Het installatieprofiel wordt bevestigd met

  • Het installatieprofiel wordt bevestigd met
    - Schroeven door het frontpaneel
    - Schroeven op bevestigingspennen
    - Bevestigingsset voor installatieprofiel
  • Schroeven op bevestigingspennen.
  • Bevestigingsset voor installatieprofiel.

Let op

  • Met behulp van dit profiel kunnen deurstations, oproepknoppen, info-modules en kleurencamera’s zonder afdekraam verzonken worden geïntegreerd. De hoogtecompensatie garandeert, dat de componenten ook bij verschillende materiaaldikten vlak kunnen worden ingebouwd.
  • Wanddikte van het frontpaneel: 1,25 tot 4 mm.
Datablad

Bestektekst

Installation profile

Operating instructions.

Artikelnr. 1274 00 1275 00 1276 00 1277 00

PDF, 75.38 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase