0

Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1163 66
25,60
4010337163664
1/5
13
antraciet (gelakt)
1163 67
32,73
4010337163671
1/5
13
kleur aluminium (gelakt)
1163 65
32,73
4010337163657
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337163664
Artikelnr. 1163 66VE 1/5
EUR 25,60PS 13
antraciet (gelakt)
EAN 4010337163671
Artikelnr. 1163 67VE 1/5
EUR 32,73PS 13
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337163657
Artikelnr. 1163 65VE 1/5
EUR 32,73PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en afdekraam (1- tot 4-voudig) kunnen de stopcontacten uit het Gira System 55 worden geïntegreerd in het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Voor bijvoorbeeld stopcontacten Gira System 55.

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met het adapterraam met vierkante uitsparing (50 × 50 mm) kunnen ook externe apparaten worden geïntegreerd.
  • Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen.
Datablad

Bestektekst

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase