0

Cadre adaptateur (55 x 55 mm) avec capot enfichable (IP20)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
1163 66
25,60
4010337163664
1/5
13
anthracite (laqué)
1163 67
32,73
4010337163671
1/5
13
teinte alu (laqué)
1163 65
32,73
4010337163657
1/5
13

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337163664
Réf. 1163 66UC 1/5
25,60 EURSP 13
anthracite (laqué)
EAN 4010337163671
Réf. 1163 67UC 1/5
32,73 EURSP 13
teinte alu (laqué)
EAN 4010337163657
Réf. 1163 65UC 1/5
32,73 EURSP 13

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Ce capot avec cadre adaptateur (55 x 55 mm) et cadre de finition (1x à 4x) permettent d'intégrer des dispositifs de connexion du Gira System 55 dans le programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Pour par ex. les dispositifs de connexion Gira System 55.

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Le cadre adaptateur avec découpe carrée (50 x 50 mm) permet également d’intégrer les appareils d'autres fabricants.
  • Il est vivement recommandé de tester les produits.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias