0

Placca adattatrice (55 x 55 mm) con calotta inseribile (IP20)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1163 66
26,75
4010337163664
1/5
13
antracite (verniciato)
1163 67
34,20
4010337163671
1/5
13
color alluminio (verniciato)
1163 65
34,20
4010337163657
1/5
13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337163664
Cod. art. 1163 66Conf. 1/5
26,75 EURPS 13
antracite (verniciato)
EAN 4010337163671
Cod. art. 1163 67Conf. 1/5
34,20 EURPS 13
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337163657
Cod. art. 1163 65Conf. 1/5
34,20 EURPS 13

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Con questa calotta con placca adattatrice (55 x 55 mm) e placca (1-4 moduli) è possibile integrare unità a innesto di Gira System 55 in Gira TX_44.
  • Per unità a innesto Gira System 55.

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Con la placcaa adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) è possibile integrare anche apparecchi esterni.
  • Si raccomanda la campionatura dei prodotti.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale