Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del Gira System 55.
Para, p. ej., dispositivos de conexión del Gira System 55.
Notas
No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20.
Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes.
Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.