Afdekraam Gira E2 kleur aluminium (gelakt)
1-voudig
0211 25
12,60
4010337211259
1/10/100
11
2-voudig
0212 25
19,13
4010337212256
1/10
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 25
19,13
4010337002253
1/10
11
3-voudig
0213 25
31,46
4010337213253
1/5
11
4-voudig
0214 25
51,10
4010337214250
1/5
11
5-voudig
0215 25
77,75
4010337215257
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 151,90 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021225
RFA, 364 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021225
IFC, 10.38 KB
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase