Temporizzatore luce vano scala AMG
0821 00
120,55
4010337821007
1
02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Aggiungi
Aggiungi
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari Sistema 3000 Commutazione Accessori opzionali Wippschalter / Wipptaster Sistema 3000 Commutazione Caratteristiche Commutazione manuale o automatica della luce nelle trombe delle scale. Accensione tramite modulo impulsi o pulsanti a bilanciere System 2000 e System 3000. Tempo di disinserimento ritardato impostabile. Protezione dal sovraccarico elettronico per l'ingresso di controllo. Funzione automatica con o senza preavviso di spegnimento. Accendere o spegnere la luce in modo permanente. Impiego in circuito a 3 o 4 conduttori. Dati tecnici Tensione nominale 230 V AC, 50 Hz Caricabilità dell'ingresso di controllo A1 40 mA Tensione di commutazione 250 V AC Corrente di commutazione carico ohmico 16 A Corrente di accensione 20 ms max 165 A Corrente di commutazione minima AC 100 mA Potenza di collegamento Lampade a LED AT tip. 400 W Lampade a incandescenza 2300 W Lampade alogene AT 2300 W Trasformatore Tronic 1500 W Trasformatore con avvolgimento 1000 VA Lampade fluorescenti, non rifasate 1200 VA Lampade fluorescenti,collegamento duo 2300 (140 µF) Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo 920 VA Ballast elettronico In funzione del tipo Lunghezza del cavo Carico max 100 m Cavo di comando max 100 m Tempo accensione da 10 s a 15 min Temperatura ambiente da +5 °C a +45 °C
Testo di richiesta preventivo
Revit File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 082100
RFA, 456 KB
IFC File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 082100
IFC, 14.71 KB
Modulo impulsi, Temporizzatore della luce delle scale Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 0821 00
5410 00
PDF, 507.69 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Staircase light timer EC Declaration of conformity
Cod. art. 0821 00
PDF, 55.22 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale