0

Relè disgiuntore 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
ad incasso
0382 00
88,53
4010337382003
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

ad incasso
EAN 4010337382003
Cod. art. 0382 00Conf. 1/5
88,53 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana.
  • Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti.
  • Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Corrente di commutazione4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED
Collegamenti
Alimentazione2 morsetti a vite
Centrale2 morsetti a vite
Azionamento 1, 2Ognuno 2 morsetti a vite
Apparecchio derivato 1, 2Ognuno 1 morsetto a vite
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Profondità di montaggio21,5 mm

Avvisi

  • Il relè disgiuntore da incasso viene montato in una scatola di installazione. (Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.)
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale