0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a vite

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4180 01
7,56
4010337092797
1/5
01
bianco puro brillante
4180 03
7,56
4010337092810
1/5
01
bianco puro satinato
4180 27
7,56
4010337092834
1/5
01
antracite
4180 28
9,20
4010337092841
1/5
11
color alluminio
4180 26
14,03
4010337092827
1/5
11
nero opaco
4180 005
14,03
4010337092780
1/5
11
grigio opaco
4180 015
14,03
4010337092803
1/5
11
acciaio inox
4180 600
22,74
4010337092858
1
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337092797
Cod. art. 4180 01Conf. 1/5
7,56 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337092810
Cod. art. 4180 03Conf. 1/5
7,56 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337092834
Cod. art. 4180 27Conf. 1/5
7,56 EURPS 01
antracite
EAN 4010337092841
Cod. art. 4180 28Conf. 1/5
9,20 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337092827
Cod. art. 4180 26Conf. 1/5
14,03 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337092780
Cod. art. 4180 005Conf. 1/5
14,03 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337092803
Cod. art. 4180 015Conf. 1/5
14,03 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337092858
Cod. art. 4180 600Conf. 1
22,74 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale