Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo blanco crema brillante
4180 01
4010337092797
1/5
blanco brillante
4180 03
4010337092810
1/5
blanco mate
4180 27
4010337092834
1/5
antracita
4180 28
4010337092841
1/5
color aluminio
4180 26
4010337092827
1/5
negro mate
4180 005
4010337092780
1/5
gris mate
4180 015
4010337092803
1/5
acero inoxidable
4180 600
4010337092858
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Material conductor rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals EC Declaration of conformity
Ref. 4180 005
4180 01
4180 015
4180 03
4180 26
4180 27
4180 28
4180 70
4180 72
4180 73
4180 74
4180 76
4180 112
4180 600
4184 600
PDF, 167.24 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios