Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis blanc crème brillant
4180 01
7,56
4010337092797
1/5
01
blanc brillant
4180 03
7,56
4010337092810
1/5
01
blanc satiné
4180 27
7,56
4010337092834
1/5
01
anthracite
4180 28
9,20
4010337092841
1/5
11
teinte alu (laqué)
4180 26
14,03
4010337092827
1/5
11
noir mat (laqué)
4180 005
14,03
4010337092780
1/5
11
gris mat (laqué)
4180 015
14,03
4010337092803
1/5
11
acier inoxydable
4180 600
22,74
4010337092858
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Anneau de support mis à la terre. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Téléchargements Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals EC Declaration of conformity
Réf. 4180 005
4180 01
4180 015
4180 03
4180 26
4180 27
4180 28
4180 70
4180 72
4180 73
4180 74
4180 76
4180 112
4180 600
4184 600
PDF, 167.24 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias