0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4180 01
7,56
4010337092797
1/5
01
Reinweiß glänzend
4180 03
7,56
4010337092810
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4180 27
7,56
4010337092834
1/5
01
Anthrazit
4180 28
9,20
4010337092841
1/5
11
Farbe Alu (lackiert)
4180 26
14,03
4010337092827
1/5
11
Schwarz matt (lackiert)
4180 005
14,03
4010337092780
1/5
11
Grau matt (lackiert)
4180 015
14,03
4010337092803
1/5
11
Edelstahl
4180 600
22,74
4010337092858
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337092797
Art.-Nr. 4180 01VE 1/5
7,56 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337092810
Art.-Nr. 4180 03VE 1/5
7,56 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337092834
Art.-Nr. 4180 27VE 1/5
7,56 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337092841
Art.-Nr. 4180 28VE 1/5
9,20 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337092827
Art.-Nr. 4180 26VE 1/5
14,03 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337092780
Art.-Nr. 4180 005VE 1/5
14,03 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337092803
Art.-Nr. 4180 015VE 1/5
14,03 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337092858
Art.-Nr. 4180 600VE 1
22,74 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO®-Steckdose Schraubklemmen, 16 A 250 V~

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank