0

Sensore condensa

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5069 00
103,40
4010337107897
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337107897
Cod. art. 5069 00Conf. 1
103,40 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Rilevamento della formazione di condensa.
  • Collegamento all'unità di valutazione adatta (vedi accessori).
  • Montaggio sul tubo del refrigerante.

Dati tecnici

Tensione nominaleDa DC 3,3 V a 5 V SELV
Corrente assorbitavalore tipico 0,5 mA
Cavo di collegamento2 m
Classe di protezioneIII
Grado di protezioneIP67
Temperatura ambienteda 0 °C a +50 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore condensa

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5069 00

PDF, 239.35 KB

Download
Condensation sensor

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5069 00

PDF, 231.14 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale