Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337110125
Cod. art. 5192 00Conf. 1/5
63,00 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.
I canali adiacenti e attivati possono essere combinati.
A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione
Il tipo di contatto è impostabile.
Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
Regolazione della luce e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
Veneziana/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
La funzione di blocco è impostabile.
L’invio ciclico è impostabile.
Funzione canale "Stato porta/finestra": Se si utilizzano contatti per porte o finestre, è possibile valutare i diversi stati di finestre o porte (aperta, chiusa, inclinata, bloccata, sbloccata).
Valutazione di un sensore perdite/condensa.
Misurazione della temperatura possibile tramite sensore collegato.
La misurazione della temperatura può essere integrata da un valore esterno mediante bus. I valori misurati possono essere ponderati e sincronizzati.
Contaimpulsi
L’intervallo di conteggio è impostabile.
È possibile parametrizzare sul KNX il numero di impulsi necessari all’ingresso per ciascun impulso di conteggio segnalato.
È possibile parametrizzare il numero di impulsi di conteggio necessari per una modifica del valore del contatore.
Ciascun canale contiene un contatore principale e un contatore intermedio.
I contatori principali e i contatori intermedi possono essere impostati separatamente come contatori in avanti o indietro.
I valori iniziali e finali dei contatori possono essere preimpostati mediante parametri o oggetto di comunicazione.
Lo stato del contatore può essere interrogato tramite KNX o inviato automaticamente.
Il comportamento al termine del ciclo del contatore è parametrizzabile.
Il contatore di impulsi può essere resettato tramite KNX (reset del contatore).
Funzioni logiche
Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
Invertire l’ingresso.
Porte logiche con un massimo di 4 ingressi: AND, OR, OR esclusivo, AND invertito, OR invertito, OR invertito esclusivo O, E con retroazione.
Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’interfaccia pulsanti o di altri apparecchi bus.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Tensione di uscita
max. 3,2 mA
Corrente LED
2,2 mA per ciascuna uscita
Lunghezza del set di cavi
25 cm, allungabile fino a max 30 m
Grado di protezione
IP20
Classe di protezione
III
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Numero di ingressi
2
Dimensioni (LxPxH)
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Corrente assorbita
5 - 10 mA
Collegamento
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso
Set di cavi a 3 conduttori
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.