Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Supporto Gira One | Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Tensione di prova | 4 kV (linea bus KNX/EIB) |
| Tensione nominale | 24 - 30 V DC |
| Potenza assorbita | 2 W |
| Comunicazione IP | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Protocolli supportati | DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP |
| Collegamenti | IP: 2 prese RJ45 |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
| Corrente assorbita | 70 mA |
| Unità di larghezza (TE) | 2 |