0

Servidor Gira One

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2039 00
4010337114062
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337114062
Ref. 2039 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Servidor de puesta en marcha de un máximo de 200 dispositivos Gira One.
  • Aplicación Smart Home para sistemas operativos iOS, Android y Windows®.
  • Control por voz con atajos de Apple Siri.
  • Apple CarPlay.
  • Consumidores que se visualizan en la aplicación Gira Smart Home: Conmutación, atenuación, temperatura de color y control del color de sistemas de iluminación DALI-2, puertas de garaje, contactos de apertura de puerta, persianas venecianas, persianas enrollables, toldos, tragaluces, claraboyas (con o sin posicionamiento), calefacción por suelo radiante (eléctrica), calefacción por suelo radiante (por agua), radiadores (eléctricos), radiadores (por agua), calefacción/refrigeración por suelo radiante (por agua), estación meteorológica, mensaje de demanda de calor/frío, indicador de estado binario (encendido/apagado), indicador de estado decimal (temperatura actual), desconexión en stand-by DALI, acceso a URL de páginas web, cámara IP.
  • Integración de sistemas de iluminación DALI-2.
  • Documentación automática del proyecto.
  • Documentación automática del cliente final.
  • Función de diagnóstico integrada:- Monitor de bus para el control de dispositivos y consumidores.- Monitor de telegramas con memoria circular para guardar hasta 500 000 telegramas.

Aplicación Smart Home

  • Mediante la aplicación Gira Smart Home se pueden controlar hasta 250 consumidores por proyecto.
  • Hasta 250 relojes temporizadores con 10 puntos de conmutación cada uno que el usuario puede ajustar en la aplicación.
  • Se pueden crear hasta 62 usuarios en la administración de usuarios.
  • Acceso simultáneo de 100 terminales móviles al Gira X1.
  • Simulación de presencia con inicio de la simulación correspondiente al día.
  • Acceso rápido a escenas con widgets de aplicaciones para iOS y Android.
  • Acceso rápido a escenas con Apple CarPlay a partir de iOS 26.
  • Conexión a Philips Hue con un máximo de 30 consumidores de Hue o un máximo de 5 Hue Bridges.
  • Conexión a Sonos con hasta 25 salas Sonos, incl. asignación y selección de favoritos.
  • Integración de hasta 50 cámaras IP- Activación de retransmisiones de vídeo a través del protocolo RTSP- Establecimiento de conexión con cámaras IP a través de la tecnología ONVIF (Perfil S)
  • Conexión de un servidor Gira eNet SMART HOME con un máximo de 100 consumidores eNet de conmutación, 100 de regulación y 100 de sombreado.
  • Acceso simultáneo a 100 terminales móviles en el servidor Gira One.
  • Acceso a varios perfiles en la aplicación Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Personalización de interfaz de usuario- Acceso rápido a escenarios mediante widgets de aplicaciones para iOS y Android- Acceso rápido a escenarios mediante Apple CarPlay a partir de iOS 26- Sección de favoritos personalizada.- Parametrización sencilla de temporizadores y escenarios.- Ajuste sencillo de funciones y espacios (clasificación, denominaciones, símbolos, parámetros, asignación de salas y comercios). Más de 800 símbolos disponibles para personalizar la visualización.- Indicador de temperatura en el encabezado (temperatura interior y exterior).- Etiqueta NFC para activar escenarios personalizados.- Establecimiento automático de la ubicación mediante GPS para la función Astro.- Activar el acceso remoto y permitir que otros usuarios lo utilicen.- Habilitación del mantenimiento remoto para los electricistas.- Administración de usuarios, incluida la administración de los derechos de acceso de los distintos usuarios.- Protección con PIN de los ajustes del sistema en la aplicación Gira Smart Home.- El administrador puede cambiar la contraseña de dispositivo del servidor Gira One a través de la aplicación Gira Smart Home.- Hasta 50 escenarios con 64 variantes cada uno.

Puesta en marcha y gestión de proyectos

  • La planificación y puesta en marcha se realiza a través del nuevo Gira Project Assistant. El Gira Project Assistant se puede conseguir gratuitamente en la zona de descargas de Gira.
  • La planificación paso a paso en el asistente facilita mucho la puesta en marcha del sistema Gira One.
  • Puesta en marcha offline con el GPA: Preparación en el escritorio, incluso antes de tener los dispositivos. Ejecución in situ una vez que se hayan instalado los dispositivos.
  • Posibilidad de cambiar o actualizar rápidamente el proyecto durante el funcionamiento sin necesidad de reiniciar el dispositivo.
  • Lectura del proyecto actual mediante GPA.
  • Protección del proyecto: almacenamiento automático de una copia del proyecto en el servidor Gira One.
  • Ampliaciones funcionales continuas y actualizaciones a través de actualizaciones gratuitas de software y de firmware.
  • Dos conectores hembra RJ45 con función de switch facilitan una sencilla conexión en serie del cable patch.
  • Basado en el estándar de Smart Home KNX de difusión mundial.

Alta seguridad

  • Función de acceso remoto seguro integrada para la aplicación Gira Smart Home.
  • Función de acceso remoto seguro integrada con Gira Project Assistant.
  • La contraseña del dispositivo protege el servidor Gira One contra el acceso de terceros.
  • La transferencia de datos por TLS codificada entre la aplicación Gira Smart Home y el servidor Gira One, así como entre GPA y el servidor Gira One impide la lectura por parte de terceros.
  • La comunicación de bus cifrada (KNX Data Secure) entre dispositivos Gira One y el servidor Gira One protege contra accesos y manipulación indeseados de terceros en el Smart Home.
  • Certificado VDE “Smart Home - Seguridad de la información verificada”.

Datos técnicos

Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Consumo de potencia2 W
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatiblesDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
ConexionesIP: 2 x conectores hembra RJ45
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C
Consumo de corriente70 mA

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Alimentación mediante 24 V CC.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira One

Fundamentos del sistema, a partir de la versión 6.1 de GPA

PDF, 26.81 MB

Descarga
Gira One Server

Manual de instrucciones

Ref. 2039 00

PDF, 283.91 KB

Descarga
Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.59 GB

Versión: 6.1.2.1729

Descarga
Su Smart Home sin complicaciones.

Gira One.

PDF, 1.9 MB

Descarga
Gira One Server

Technical documentation

Ref. 2039 00

PDF, 632.3 KB

Descarga
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2039 00

PDF, 279.51 KB

Descarga
Gira One Server

EC Declaration of conformity

Ref. 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Descarga
Gira One Server Firmware-Update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Ref. 2039 00

ZIP, 61.07 MB

Versión: 4.2.471

Descarga
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Ref. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Versión: 6.0.85

Descarga
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Ref. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Versión: 6.0.85

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios