0

Gira One Server

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2039 00
529,23
4010337114062
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337114062
Art.-Nr. 2039 00VE 1
529,23 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Inbetriebnahme-Server von maximal 200 Gira One Geräten.
  • Smart Home App für iOS, Android und Windows® Betriebssysteme.
  • Sprachsteuerung mit Apple Siri Kurzbefehle.
  • Apple Carplay.
  • Verbraucher, die in der Gira Smart Home App visualisiert werden: Schalten, Dimmen, Farbtemperatur und Farbsteuerung von DALI-2-Lichtsystemen, Garagentor, Türöffner, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel (mit und ohne Positionierung), Fußbodenheizung (elektrisch), Fußbodenheizung (wassergeführt), Heizkörper (elektrisch), Heizkörper (wassergeführt), Fußbodenheizung / -kühlung (wassergeführt), Wetterstation, Wärme- / Kältebedarfsmeldung, Statusanzeige eines Binärezustands (Ein, Aus), Statusanzeige von Dezimalzustände (Ist-Temperatur), DALI Standby-Abschaltung, URL-Aufruf von Webseiten, IP-Kamera.
  • Integration von DALI-2-Lichtsystemen.
  • Automatische Projektdokumentation.
  • Automatische Endkundendokumentation.
  • Integrierte Diagnosefunktion:
    - Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern.
    - Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen.

Smart Home App

  • Pro Projekt können bis zu 250 Verbraucher über die Gira Smart Home App gesteuert werden.
  • Bis zu 250 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Zeitschaltpunkten, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira X1.
  • Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation.
  • Schneller Zugriff auf Szenen mit App-Widgets für iOS und Android.
  • Schneller Zugriff auf Szenen mit Apple Carplay ab iOS 26.
  • Anbindung an Philips Hue mit maximal 30 Hue Verbrauchern, bzw. maximal 5 Hue Bridges.
  • Anbindung an Sonos mit bis zu 25 Sonos-Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten.
  • Integration von bis zu 50 IP-Kameras
    - Aufruf von Videostreams über das RTSP-Protokoll
    - Verbindungsaufbau zu IP-Kameras über ONVIF-Technologie (Profil S)
  • Anbindung eines Gira eNet SMART HOME Servers mit jeweils maximal 100 eNet Schalt-, Dimm- und Beschattungsverbrauchern.
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeraten auf den Gira One Server.
  • Zugriff auf mehrere Profile in der Gira Smart Home App (Gira One, Gira X1).
  • Personalisierung der Benutzeroberfläche
    - Schneller Zugriff auf Szenen mit App-Widgets für iOS und Android
    - Schneller Zugriff auf Szenen mit Apple Carplay ab iOS 26
    - Individueller Favoritenbereich.
    - Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen.
    - Einfache Anpassung von Funktionen und Räumen (Sortierung, Bezeichnungen, Symbole, Parameter, Raum- und Gewerkezuordnung).
    Mehr als 800 Symbole zur Individualisierung der Visualisierung verfügbar.
    - Temperaturanzeige in der Kopfzeile (Innen- und Außentemperatur).
    - NFC-Tag zum Aufrufen von individuellen Szenen.
    - Automatisches Festlegen des Standort per GPS für Astro-Funktion.
    - Fernzugriff aktivieren und freischalten für andere Benutzer.
    - Fernwartung für die Elektrofachkraft freischalten.
    - Benutzerverwaltung inkl. Verwaltung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzer.
    - PIN-Schutz für die Systemeinstellung in der Gira Smart Home App.
    - Gerätepasswort des Gira One Servers über Gira Smart Home App als Administrator änderbar.
    - Bis zu 50 Szenen mit jeweils 64 Szenenvarianten.

Inbetriebnahme und Projektverwaltung

  • Die Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt über den neuen Gira Projekt Assistenten. Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Assistenzgeführte Schritt-für-Schritt Projektierung ermöglicht eine sehr einfache Inbetriebnahme des Gira One Systems.
  • Offline-Inbetriebnahme mit GPA: Vorbereitung am Schreibtisch, ohne die Geräte bereits zu besitzen. Aufspielen vor Ort beim Kunden, nachdem die Geräte installiert sind.
  • Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Auslesen des aktuellen Projekts mittels GPA.
  • Projektsicherung: Automatische Speicherung einer Projektkopie auf dem Gira One Server.
  • Kontinuierliche, funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über kostenlose Firmware- und Softwareupdates.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Basierend auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX.

Hohe Sicherheit

  • Integrierte, sichere Fernzugriffsfunktion für Gira Smart Home App.
  • Integrierte, sichere Fernwartungsfunktion mit dem Gira Projekt Assistenten.
  • Das Gerätepasswort schützt den Gira One Server vor Fremdzugriff.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen Gira Smart Home App und Gira One Server sowie zwischen GPA und Gira One Server verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Die verschlüsselte Bus-Kommunikation (KNX Data Secure) zwischen Gira One Geräten und Gira One Server schützt vor ungewollten Zugriffen und Manipulation des Smart Homes durch Dritte.
  • VDE Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft".

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
NennspannungDC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme2 W
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Unterstützte ProtokolleDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
AnschlüsseIP: 2 x Buchsen RJ45
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C
Stromaufnahme70 mA

Hinweise

  • Versorgung über DC 24 V.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Versorgung über DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einfach zum Smart Home.

Gira One.

PDF, 2.47 MB

Download
Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

PDF, 30.9 MB

Download
Gira One Server

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 279.65 KB

Download
Gira One Server

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 649.09 KB

Download
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 279.51 KB

Download
Gira One Server

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Download
Gira One Server Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Art.-Nr. 2039 00

ZIP, 61.79 MB

Version: 4.0.465

Download
Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V6.1 für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2.58 GB

Version: 6.1.0.1415

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Version: 6.0.85

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Version: 6.0.85

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank