0

Gira One server

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2039 00
529,23
4010337114062
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337114062
Artikelnr. 2039 00VE 1
EUR 529,23PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Inbedrijfstelling-server van maximum 200 Gira One apparaten.
  • Smart Home-app voor iOS-, Android- en Windows®-besturingssystemen.
  • Spraakbesturing met Apple Siri-opdrachten.
  • Apple Carplay.
  • Verbruikers die in de Gira Smart Home app worden gevisualiseerd: Schakelen, dimmen, kleurtemperatuur en kleurregeling van DALI-2-verlichtingssystemen, garagedeur, deuropener, jaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen, dakkoepels (met en zonder positionering), vloerverwarming (elektrisch), vloerverwarming (watergedragen), radiatoren (elektrisch), radiatoren (watergedragen), vloerverwarming/-koeling (watergedragen), weerstation, melding van warmte-/koelbehoefte, statusweergave van een binaire toestand (aan, uit), statusweergave van decimale toestanden (huidige temperatuur), DALI-stand-by-uitschakeling, openen van websites via URL, IP-camera.
  • Integratie van DALI-2-verlichtingssystemen.
  • Automatische projectdocumentatie.
  • Automatische documentatie eindgebruikers.
  • Geïntegreerde diagnosefunctie:-·Busmonitor voor het aansturen van apparaten en verbruikers.-·Telegrammonitor met ringgeheugen voor het opslaan van maximaal 500.000 telegrammen.

Smart Home App

  • Per project kunnen maximaal 250 verbruikers via de Gira Smart Home app worden aangestuurd.
  • Tot 250 schakelklokken met elk 10 tijdschakelpunten die de gebruiker in de app kan instellen.
  • Er kunnen maximaal 62 gebruikers worden aangemaakt in het gebruikersbeheer.
  • Gelijktijdige toegang van 100 mobiele apparaten tot de Gira X1.
  • Aanwezigheidssimulatie met start van de simulatie naargelang de dag.
  • Snellere toegang tot scènes met app-widgets voor iOS en Android.
  • Snellere toegang tot scènes met Apple Carplay vanaf iOS 26.
  • Aansluiting op Philips Hue met maximaal 30 Hue verbruikers of maximaal 5 Hue bridges.
  • Koppeling aan Sonos met maximaal 25 Sonos-ruimten incl. toewijzing en selectie van favorieten.
  • Integratie van maximaal 50 IP-camera's- oproepen van videostreams via het RTSP-protocol- verbinding maken met IP-camera's via ONVIF-technologie (profiel S)
  • Koppeling van een Gira eNet SMART HOME server met elk maximaal 100 eNet schakel-, dim- en zonweringsverbruikers.
  • Gelijktijdige toegang van 100 mobiele apparaten tot de Gira One-server.
  • Toegang tot meerdere profielen in de Gira Smart Home app (Gira One, Gira X1).
  • Personaliseren van de gebruikersinterface - Snelle toegang tot scènes via app-widgets voor iOS en Android- Snelle toegang tot scènes via Apple CarPlay vanaf iOS 26- Individueel favorietenoverzicht.- Eenvoudige instelling van tijdschakelaars en scènes.- Eenvoudige aanpassing van functies en ruimten (sortering, benamingen, symbolen, parameters, toewijzing aan ruimten en installaties). Meer dan 800 symbolen beschikbaar voor individualisering van de weergave.- Temperatuurweergave in de koptekst (binnen- en buitentemperatuur).- NFC-tag voor het oproepen van individuele scènes.- Automatische bepaling van de locatie via GPS voor de astrofunctie.- Toegang op afstand activeren en vrijgeven voor andere gebruikers. - Onderhoud op afstand voor de elektrotechnicus vrijgeven.- Gebruikersbeheer, inclusief beheer van toegangsrechten voor individuele gebruikers.- PIN-beveiliging voor de systeeminstellingen in de Gira Smart Home app.- Apparaatwachtwoord van de Gira One-server aanpasbaar als administrator via de Gira Smart Home app.- Maximaal 50 scènes met elk 64 scènevarianten.

Koppeling aan Sonos met maximaal 25 Sonos-ruimtes incl. toewijzing en selectie van favorieten.

  • Het ontwerp en de inbedrijfstelling worden uitgevoerd via de nieuwe Gira Project Assistant. De Gira Project Assistant is gratis beschikbaar in het downloadgedeelte van Gira.
  • Geassisteerd stap-voor-stap ontwerp maakt een zeer eenvoudige inbedrijfstelling van het Gira One systeem mogelijk.
  • Offline inbedrijfstelling met GPA: voorbereiding op het bureau, zonder de apparaten al in bezit te hebben. Ter plaatse bij de klant uploaden nadat de apparaten zijn geïnstalleerd.
  • Snelle projectwijziging of -bijwerking tijdens het bedrijf mogelijk zonder apparaten opnieuw te moeten opstarten.
  • Uitlezen van het actuele project via GPA.
  • Projectbeveiliging: automatische opslag van een projectkopie op de Gira One server.
  • Continue, functionele uitbreidingen resp. bijwerkingen via gratis firmware- en software-updates.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchleiding.
  • Gebaseerd op de wereldwijd beproefde Smart Home-standaard KNX.

Hoge veiligheid

  • Geïntegreerde, veilige functie voor toegang op afstand voor Gira Smart Home app.
  • Geïntegreerde, beveiligde functie onderhoud op afstand met Gira Project Assistant.
  • Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira One server tegen toegang door onbevoegden.
  • De versleutelde TLS-gegevensoverdracht tussen de Gira Smart Home app en Gira One Server en tussen GPA en Gira One Server voorkomt het meelezen door derden.
  • De versleutelde buscommunicatie (KNX Data Secure) tussen Gira One apparaten en Gira One server beschermt tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie van het Smart Home door derden.
  • VDE-certificaat “Smart Home – Informatieveiligheid getest”.

Technische gegevens

Gira One mediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen2 W
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollenDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
AansluitingenIP: 2 x bus RJ45
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C
Stroomverbruik70 mA

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Voeding via DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Eenvoudig naar het Smart Home.

Gira One.

PDF, 1.89 MB

Download
Gira One

Systeemgrondbeginselen, vanaf GPA V 6.1

PDF, 13.18 MB

Download
Gira One Server

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 2039 00

PDF, 283.91 KB

Download
Gira One Server Firmware-Update

De Gira Project Assistant versie 6.1 of hoger is vereist om de update uit te voeren.

Artikelnr. 2039 00

ZIP, 61.07 MB

Versie: 4.2.471

Download
Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.59 GB

Versie: 6.1.2.1729

Download
Gira One Server

Technical documentation

Artikelnr. 2039 00

PDF, 632.3 KB

Download
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2039 00

PDF, 279.51 KB

Download
Gira One Server

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Versie: 6.0.85

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Versie: 6.0.85

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase