0

Passerelle IP DCS

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5 licences
2620 97
-
4010337620976
-
-
10 licences
2620 98
-
4010337620983
-
-
20 licences
2620 99
-
4010337620990
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 02/2024.

5 licences
EAN 4010337620976
Réf. 2620 97UC -
-SP -
10 licences
EAN 4010337620983
Réf. 2620 98UC -
-SP -
20 licences
EAN 4010337620990
Réf. 2620 99UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 02/2024.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

DCS mobile

  • Intégration d'appareils terminaux mobiles disposant du système d'exploitation Android ou iOs au système de communication de porte Gira.
  • Vous trouverez « l'application mobile DCS Gira » dans l'App Store pour iOS et Android.
  • Pour l'accès à distance, la communication est cryptée au moyen du protocole Secure Data Access intégré, également utilisé pour le Gira S1.

Communicateur DCS

  • Avec le logiciel « communicateur DCS », les ordinateurs courants et les appareils de commande basés sur PC peuvent être utilisés comme station d’appartement via la connexion réseau.
  • Le communicateur DCS offre toutes les fonctions d’une station d’appartement vidéo : répondre à des appels, allumer la lumière (en combinaison avec un actionneur de commutation) ou encore ouvrir la porte.
  • Un raccordement au Gira HomeServer ou au Gira FacilityServer via un plugin permet l’affichage dans l’interface Gira.
  • Les modules logiques permettent de réaliser de nouvelles possibilités d’application telles que le contrôle d’accès via les produits Gira Keyless In.

Mise en service

  • L’ordinateur de mise en service doit disposer d’un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionDC 24 V ± 5 % (via alimentation supplémentaire)
Puissance absorbée
Conversation5,0 W
En attente1,6 W
Raccordements
Alimentation en tension2 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE2 x borne vissée
Bus 2 fils ENTRÉE2 x borne vissée
Connexion de réseau1 x RJ45, 10/100 Mbit
Résolution supportéeCIF avec résolution du display standard
Température ambiante-5°C à +50°C

Indications

  • Les modèles de licence suivants sont disponibles:
    • 2627 97 : 5 communicateurs DCS actifs simultanément
    • 2627 98 : 10 communicateurs DCS actifs simultanément
    • 2627 99 : 20 communicateurs DCS actifs simultanément
  • Pour les modèles de licence, il faut tenir compte du fait que le communicateur DCS peut être installé sur un nombre quelconque d'appareils finaux. Le nombre mentionné dans le modèle de licence indique simplement le nombre des communicateurs DCS connectés simultanément.
  • L'alimentation pour communication de porte est requise en supplément pour l'alimentation de la passerelle Système de communication de porte - IP.
  • La mise en service de la passerelle IP DCS se fait à l'aide de l'interface Web. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour la passerelle TKS-IP.www.appshop.gira.de.

Dimensions

Unités modulaires (UM)6

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Configuration de la retransmission mobile

Le présent document décrit la configuration de la retransmission mobile d'un appel de porte au moyen de la passerelle IP DCS Gira et de l'application mobile « Gira DCS mobile ».

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.35 MB

Téléchargement
Passerelle TKS-IP

Mode d'emploi

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 1.08 MB

Téléchargement
TKS-Communicator

Mode d'emploi (Formulaire)

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 228.74 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 154.97 KB

Téléchargement
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Téléchargement
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Téléchargement
DCS-IP-Gateway

Firmware file

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99

ZIP, 98.28 MB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Téléchargement
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Téléchargement
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Téléchargement
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Téléchargement
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Téléchargement
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Téléchargement
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Téléchargement
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Téléchargement
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Téléchargement
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Réf. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias